Publicar produtos
CD50 Damper
CD50 Damper
    Ruskin

    CD50 Damper

    4.8 de 5 estrelas4.8(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O CD50 é um amortecedor de alumínio extrudado de baixo vazamento projetado com lâminas de aerofólio para sistemas HVAC de maior velocidade e pressão. Ele atende aos requisitos de vazamento do Código Internacional de Conservação de Energia, vazando menos de 3 cfm/sq. ft. a 1" de pressão estática e é licenciado pela AMCA como um amortecedor Classe 1A.

    • O modelo Ruskin CD50 oferece aos engenheiros de projeto de HVAC um amortecedor de alto desempenho com vazamento ultrabaixo que fornece;
    • Economia de energia para proprietários de edifícios
    • Baixa geração de ruído e menor queda de pressão
    • Baixa manutenção
    Especificação
    • The CD50 is a low leak, extruded aluminum damper designed with airfoil blades for higher velocity and pressure HVAC stystems. It meets the leakage requirements of the International Energy Conservation Code by leaking less than 3 cfm/sq. ft. at 1" of static pressure and is AMCA licensed as a Class 1A damper. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCD50
    • Familia de productoDampers for Air Ductwork
    • Grupo de produtosCommercial Control Dampers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-24
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCAmortecedor
    • Nome UNSPSCVentilation dampers
    • Código UNSPSC40101504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
    • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.43
    • Título CSI MasterFormat 2014Control Dampers
    • Número OmniClass23-33 29 00
    • Título OmniclassHVAC Dampers
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment