Publicar produtos
CD60GS (GENSET) Damper
Ruskin

CD60GS (GENSET) Damper

4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
Traduzido por Google,

Amortecedor de lâmina de aerofólio de aço galvanizado de alto desempenho Classificação de vazamento AMCA Classe IA (GENSET)

O CD60GS foi projetado para fornecer o máximo de ar de combustão e alívio de pressão rapidamente para a partida do gerador de emergência para evitar danos ao equipamento ou ao espaço circundante. O atuador aberto por mola de 8 segundos de ação rápida montado na fábrica fornece desempenho e confiabilidade ideais. O CD60GS também fornece classificação de vazamento AMCA classe 1A de 3cfm/ft2 a 1” wg quando as lâminas estão fechadas para atender aos requisitos do Código Internacional de Conservação de Energia (IECC).

Especificação
  • Furnish and install, at locations shown on plans, low leakage airfoil control dampers meeting the following minimum construction standards. Control dampers shall be produced in an ISO9001 certified factory. Frame shall be one-piece uniframe construction of 16 ga. (1.6) galvanized steel roll formed hat channel structurally equivalent to a minimum 13 ga. (2.4) frame. Blades shall be 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel, rollformed airfoil type for low pressure drop and low noise generation. Blade edge seals shall be Santoprene TPV type or equivalent mechanically locked into the blade edge.
    Adhesive or clip-on type seals are unacceptable. Jamb seals shall be stainless steel chambered compression type to prevent leakage between blade end and damper frame. Blade end overlapping frame is unacceptable. Multiple section dampers must have factory installed jackshafts unless clearly eliminated by engineer. Bearings shall be 304 stainless steel, oil impregnated, and self-lubricating sleeve type with a 450 pound (204 kg) minimum radial crush load. Bearings shall turn in extruded holes in the damper frame. Axles shall be hexagonal positively locked into the damper blade.
    Linkage shall be concealed out of airstream, within the damper frame to reduce pressure drop and noise. Temperature limits shall be -72°(-58°C) to +275°F (+135°C). Submittal must include leakage, maximum air flow and maximum pressure ratings based on AMCA Publication 500. Damper shall be tested and licensed in accordance with AMCA 511 for Air Performance and Air Leakage. Damper widths from 12” to 48” (305 to 1219) wide shall not leak any greater than 3 cfm/sq.ft. at 1” w.g. (15.2 l/s-m2
    at .25 kPa). Damper shall be factory equipped with fast acting 8-second spring return electric actuator with 40,000 open/closed cycle testing, and shall be equivalent in all respects to Ruskin Model CD60GS.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCD60GS
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosCommercial Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCAmortecedor
  • Nome UNSPSCVentilation dampers
  • Código UNSPSC40101504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.43
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniclassHVAC Dampers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment