Publicar produtos
DF4 Industrial Diffuser
Ruskin

DF4 Industrial Diffuser

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O difusor de quatro e duas vias é projetado para dispersão de ar industrial. As lâminas podem ser posicionadas individualmente para obter o melhor fluxo de ar possível. Cada lâmina é mantida no lugar por um dispositivo de tensão separado. Com o difusor de quatro vias (DF4) o ar pode ser direcionado em quase todas as direções.

Especificação
  • The four and two way diffuser is designed for air dispersion. Blades can be individually positioned to achieve the best possible airflow. Each blade is held in place by a separate tensioning device. With the four way diffuser (DF4) the air can be directed in almost any direction.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDF4
  • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosAdjustable Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-03
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica