Publicar produtos
GPAD Walk Through Access Door
GPAD Walk Through Access Door
    Ruskin

    GPAD Walk Through Access Door

    Traduzido por Google,

    A porta de acesso GPAD é construída com uma moldura de alumínio e um painel de aço galvanizado. Possui:

    • Disponibilidade em uma variedade de alturas e larguras.
    • Acesso conveniente de passagem para interiores de dutos em sistemas e plenums de baixa a média pressão.
    • Vazamento extremamente baixo de menos de 0,1 cfm/polegada de perímetro quando a porta está fechada.
    Especificação
    • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGPAD
    • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
    • Grupo de produtosAccess Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-24
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_23_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork access doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201423 33 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Duct-Mounting Access Doors
    • Número OmniClass23-17 11 27 13
    • Título OmniclassAccess Doors