Publicar produtos
Ruskin AML3 Extruded Air Measuring Louver
Ruskin

Ruskin AML3 Extruded Air Measuring Louver

Traduzido por Google,
AML3: Grelha de Medição de Ar Extrudado

O AML3 é um produto único que combina uma grelha resistente à chuva acionada pelo vento com uma estação de medição de ar em uma unidade. Ao fornecer informações sobre o volume do fluxo de ar de admissão, pode ser uma ferramenta eficaz para melhorar a QAI do edifício, reduzindo o potencial de Síndrome do Edifício Doente e melhorando a eficiência geral de um sistema HVAC. Sua profundidade nominal de 4" requer menos espaço de instalação do que persianas separadas e dispositivos de medição de ar. Possui:

Lâminas verticais estreitamente espaçadas que impedem a penetração da chuva impulsionada pelo vento.
Faixa de medição de fluxo de ar de 275 a 1.400 fpm de velocidade de área livre.
Construção em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00299-001
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosAir Measuring Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas