Publicar produtos
Ceiling Fire Damper for Wood Applications CFD7(T)
Ruskin

Ceiling Fire Damper for Wood Applications CFD7(T)

Traduzido por Google,

O CFD7(T) é um amortecedor de incêndio de teto classificado UL555C para construção em madeira.
CFD7T - Conjuntos de Treliça de 2"x4" (Ref. L586)

  • Os amortecedores de incêndio de teto mantêm a integridade dos conjuntos de teto resistentes ao fogo construídos em madeira.
  • Plenums fornecidos em fábrica ou em campo.
  • Conjunto projetado para aceitar grades com profundidade de grade de até 2 1/2" com OBD.
  • Através da penetração da membrana do teto.


Especificação
  • The CFD7(T) is UL555C Classified Ceiling Fire Damper for wood construction.

    CFD7T - 2"x4" Truss Assemblies (Ref. L586)

    • Ceiling fire dampers maintain the integrity of fire resistive ceiling assemblies constructed from wood
    • Factory or field supplied plenums
    • Assembly designed to accept grilles with up to 2 1/2" grille depth with OBD
    • Through ceiling membrane penetration
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-006
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosCeiling Fire Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção