Publicar produtos
CFDR5 Round Ceiling Damper - Non Wood Construction
Ruskin

CFDR5 Round Ceiling Damper - Non Wood Construction

Traduzido por Google,
O CFDR5 é um amortecedor de incêndio de teto classificado UL555C. Possui
  • Construção em aço galvanizado.
  • Fusível Link que está incluído sem custo extra.
  • O Difusor Radiation Shield, que permite que o difusor de teto de aço estilo lay-in de qualquer fabricante (sujeito a limitações de calibre e dimensão) seja instalado em montagem F/C ou R/C Classified UL com classificações de resistência ao fogo de 3 horas ou menos
.
Especificação
  • The CFDR5 is a Round, UL555C Classified Ceiling Fire Damper. It features:

    • Galvanized steel construction
    • Fusible Link which is included at no extra charge
    • The Diffuser Radiation Shield, which allows any manufacturer's lay-in style steel ceiling diffuser (subject to gage and dimension limitations) to be installed in UL Classified F/C or R/C assembly with Fire Resistance Ratings of 3 hours or less
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-032
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosCeiling Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção