Publicar produtos
Commercial Control Damper CD36
Ruskin

Commercial Control Damper CD36

Traduzido por Google,
O amortecedor de controle comercial CD36 oferece construção robusta em aço com design de estrutura intertravada. Ele trava juntos sem parafusos, parafusos ou rebites que podem se soltar. Também apresenta:
  • Cantos do quadro que são internamente contraventados para reduzir o racking.
  • Eixos que travam positivamente nas lâminas sem parafusos ou soldas
  • Rolamentos antiaderentes e não corrosivos que garantem longa vida útil e facilidade de operação.
  • Operação de baixa manutenção
.
Especificação
  • The CD36 commercial control damper offers sturdy, steel construction with interlocking frame design. It locks together without bolts, screws, or rivets that could shake loose. It also features:

    Frame corners that are internally braced to reduce racking

    Axles that positively lock to blades without screws or welds

    Non-stick, noncorrosive bearings that assure long life and ease of operation

    Low maintenance operation

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-036
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosCommercial Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas