Publicar produtos
Commercial Control Damper CD60
Ruskin

Commercial Control Damper CD60

Traduzido por Google,
O CD60 oferece uma construção robusta em aço com um design de estrutura intertravada, permitindo que ele seja travado sem parafusos, parafusos ou rebites que possam se soltar. Também apresenta:
  • Cantos do quadro que são internamente contraventados para reduzir o racking.
  • Eixos que travam positivamente nas lâminas sem parafusos ou soldas.
  • Rolamentos antiaderentes e não corrosivos que garantem longa vida útil e facilidade de operação.
  • As lâminas de aerofólio, que possuem maior resistência, produzem menos ruído, maior capacidade de vedação e perda de pressão estática.
  • Articulação oculta para reduzir a turbulência, o que proporciona menor queda de pressão e reduz o ruído
.
Especificação
  • Ruskin model CD60 incorporates an exclusive one-piece steel frame construction, making it the engineer’s preferred frame design with no fasteners required. Frame corners are internally braced and machine staked. Exclusive one-piece aerodynamic dual skin airfoil blades are suitable for medium and high pressure velocity applications. Blade edge seals are mechanically fastened to ensure years of sustainable performance and reliability. Frame and blade construction, in concert with compression type chambered jamb seals, ensures leakage performance on par with requirements of 

    the International Energy Conservation Code (IECC). Factory mounted and commissioned actuators are among the available options.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-044
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosCommercial Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas