Publicar produtos
CFD4 Rectangular Ceiling Damper - Non Wood Construction
Ruskin

CFD4 Rectangular Ceiling Damper - Non Wood Construction

Traduzido por Google,
O CFD4 é um amortecedor de incêndio de teto classificado UL555C. Possui:
  • Proteção contra fogo e calor onde os componentes HVAC penetram na membrana do teto.
  • Equipado com link fusível sem custo extra.
  • Estrutura em aço galvanizado
.
Especificação
  • The CFD4 is a UL555C Classified Ceiling Fire Damper. It features:

    • Fire and heat protection where HVAC components penetrate the ceiling membrane.
    • Equipped with fusible link at no extra charge.
    • Galvanized steel construction.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-048
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosCeiling Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção