Publicar produtos
FSD60-3M UL Classified 3 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

FSD60-3M UL Classified 3 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating

Traduzido por Google,
O amortecedor de incêndio/fumo de combinação modulante FSD60-3M é classificado tanto pela UL555 quanto pela UL555S. É classificado como um amortecedor de incêndio de 3 horas e um amortecedor de fumaça de vazamento Classe I. Possui:
  • Classificado para 2.000 fpm e 4" wg
    • Aprovação UL para fluxo de ar direcional duplo.
      • Lâminas de aerofólio, que têm maior resistência, menor queda de pressão estática, capacidade de vedação superior, capacidade superior de proteção contra incêndio e produzem menos ruído.
        • Design à prova de falhas, que permite que o amortecedor assuma automaticamente a posição desejada quando o fogo interrompe a energia operacional.
          • Os dispositivos de liberação acionados por calor EFL e PFL permitem o fechamento controlado através do atuador e são automaticamente reajustáveis remotamente após teste, detecção de fumaça ou condições de falha de energia.
            • Estrutura em aço galvanizado
            .
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-072
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de produtosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos