Publicar produtos
SD37SS UL Classified Class III, V-Groove Blade
Ruskin

SD37SS UL Classified Class III, V-Groove Blade

Traduzido por Google,
O amortecedor de fumaça SD37SS é classificado pela UL555S. É um amortecedor de fumaça classe III de vazamento. Possui:
  • Lâminas de ranhura em V triplo ou lâminas de aerofólio
  • Classificado para 2.000 fpm e 4" wg
  • Aprovação UL para fluxo de ar direcional duplo
  • 304 construção em aço inoxidável
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-092
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de produtosSmoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos