Publicar produtos
FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round
FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round
    Ruskin

    FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round

    Traduzido por Google,
    O FDR25 é um amortecedor de incêndio redondo classificado pela UL555 com classificação de 1-1/2 horas. Possui:
    • Placas de retenção e conexões de duto estendidas para instalação ajustável.
    • Baixa queda de pressão.
    • Operação de mola de fechamento vertical e horizontal para fechamento garantido sob fluxo de ar (ventiladores ligados) em sistemas HVAC.
    • Estrutura em aço galvanizado
    .
    Especificação
    • UL 555 1.5 hr. Dynamic, True Round, 2,000 fpm and 4" w.g. max, Integral Frame/Sleeve

      • Retaining cinch plates and extended duct connections for adjustable installation.
      • Low pressure drop.
      • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
      • Galvanized steel construction


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-00317-123
    • Familia de productoFire Dampers
    • Grupo de produtosFire Dampers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção