Publicar produtos
DIBD2GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Grille Access
Ruskin

DIBD2GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Grille Access

Traduzido por Google,
O Ruskin DIBD2GA é um amortecedor de incêndio classificado UL555 projetado para uso em aplicações de acesso à grade "fora da parede ou piso de concreto". O DIBD2GA possui:
  • Acesso ao amortecedor através da grade (por terceiros)
  • Classificações para fechar contra fluxo de ar e pressão no sistema
  • 1/2 hora UL555 testado e aprovado
  • Não são necessários ângulos de montagem (ideal para eixos)
  • 36 "wx 36" h tamanho máximo de abertura
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-127
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosFire Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção