Publicar produtos
DIBD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 16" Sleeve
Ruskin

DIBD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 16" Sleeve

Traduzido por Google,

O DIBD60 é um amortecedor de incêndio dinâmico tipo cortina classificado pela UL555 com classificação de 1-1/2 horas. Possui:

  • Uma luva integral que garante a instalação adequada da luva e permite a entrega direta no local de trabalho.
  • Operação de mola de fechamento vertical e horizontal para fechamento garantido sob fluxo de ar (ventiladores ligados) em sistemas HVAC.
  • Construção em aço galvanizado.
  • Velocidade máxima 4.000 fpm.
  • Pressão estática máxima de 4”.

Observação: várias seções requerem a junção de seções individuais em campo de acordo com as instruções básicas de instalação.

Especificação
  • DIBD20, 40, 60 fire dampers can be installed vertically in walls or horizontally in floors with fire resistance ratings of less than 3 hours. The DIBD20, 40, 60 carry a 11/2 hour UL fire damper label and are classified as a dynamic damper for use in HVAC systems that remain in operation during a fire.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-132
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de produtosFire Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção