Publicar produtos
ADHP3 High Pressure Spring Loaded Access Door
Ruskin

ADHP3 High Pressure Spring Loaded Access Door

Traduzido por Google,
A porta de acesso de alta pressão ADHP-3 foi projetada para fornecer acesso conveniente a dutos de alta pressão para inspeção e reajuste de amortecedores de incêndio. Possui:
  • Construção em aço galvanizado.
  • Ajuda a proteger contra colapso de dutos devido ao fechamento acidental de amortecedores de incêndio durante as operações do sistema.
  • Travas de mola que permitem que o ADHP alivie as pressões diretas negativas e retorne automaticamente à posição de vedação
.
Especificação
  • The ADHP-3 High Pressure Access Door is designed to provide convenient access to high pressure ducts for inspection and resetting fire dampers. It features:

    • Galvanized steel construction.
    • Helps protect against collapsing of ductwork due to accidental closing of fire dampers during system operations.
    • Spring latches that allow ADHP to relieve negative direct pressures and automatically return to seal position

    .

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-147
  • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupo de produtosPressure Relief Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas