Publicar produtos
ADF-KE Oval Access Doors
Ruskin

ADF-KE Oval Access Doors

Traduzido por Google,
As portas de acesso de exaustão de cozinha Ruskin ADR-KE e ADF-KE são duráveis, versáteis e econômicas. Eles são fabricados em ferro preto de calibre 16 e equipados com uma gaxeta de corda de fibra cerâmica de alta temperatura para serviços até +2.000°F (+1.093°C). São típicas as aplicações envolvendo altas temperaturas, líquidos exóticos e fumos corrosivos em áreas como produção de metais primários, acabamento e fabricação de metais, processos químicos/petroquímicos e fabricação de vidro.
Especificação
  • Ruskin ADR-KE and ADF-KE kitchen exhaust access doors are durable, versatile and economical. They are manufactured in 16 gauge black iron and equipped with a high temperature ceramic fiber rope gasket for services up to +2,000°F (+1,093°C). Applications involving high heat and corrosive fumes in such areas as primary metals production, metal finishing and fabrication, chemical/petrochemical process and glass manufacturing are typical.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-171
  • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupo de produtosAccess Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas