Publicar produtos
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL1245
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL1245
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL1245

    Traduzido por Google,

    A grelha Acústica ACL1245 possui lâminas de 12" de profundidade e um ângulo de lâmina de 45 graus. Sua construção pode ser de aço moldado ou alumínio moldado. Este modelo apresenta:

    • 29% de área livre
    • Lâminas isoladas que proporcionam proteção contra intempéries e atenuação do som.
    • Uma aparência arquitetonicamente agradável.
    • Desempenho de ar, água e som com certificação AMCA.
    • Seções de navio único de 60" de largura
    Especificação
    • The ACL1245 Acoustical louver has 12" deep blades and a 45 degree blade angle. Its construction can be either formed steel or formed aluminum. This model features:

      • 29% Free Area
      • Insulated blades which provide weather protection and sound attenuation.
      • An architecturally pleasing appearance.
      • AMCA certified Air, Water and Sound performance.
      • 60" wide single ship sections
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-1
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosAcoustical Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas