Publicar produtos
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX

    Traduzido por Google,
    A grelha de combinação ELC6375DAX tem uma estrutura de 6" de profundidade, alumínio extrudado 6063T5 com espessura de parede nominal de 0,125" (3,2). Possui:
    • 47% de Área Livre.
    • Classificações de desempenho publicadas.
    • Articulação oculta da lâmina.
    • Lâminas traseiras ajustáveis.
    • Vedações da lâmina e do batente.
    • Sistema de armação de alto desempenho.
    • Uma calha de drenagem em cada lâmina estacionária frontal.
    • montantes ocultos com estilo arquitetônico.
    Especificação
    • The ELC6375DAX Combination louver has a 6" deep frame, 6063T5 extruded aluminum with .125" (3.2) nominal wall thickness. It features:

      47% Free Area.
      Published performance ratings.
      Concealed blade linkage.
      Adjustable rear blades.
      Blade and jamb seals.
      High performance frame system.
      A drain gutter in each front stationary blade.
      Architecturally styled hidden mullions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-15
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosCombination Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas