Publicar produtos
Ruskin Extruded Aluminum - Adjustable Louver ELC6375X
Ruskin Extruded Aluminum - Adjustable Louver ELC6375X
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Adjustable Louver ELC6375X

    Traduzido por Google,
    A grelha ajustável ELC6375X tem 6" de profundidade e um ângulo de lâmina de 37 1/2 graus. Possui:
    • 54% de área livre.
    • Operação de baixo torque e aparência arquitetônica agradável com baixo desempenho de vazamento.
    • Calha de drenagem na estrutura do cabeçote; calhas em batentes e montantes para drenar a água da grelha para uma cascata de água mínima de lâmina para lâmina.
    • Articulação oculta da lâmina que é protegida da exposição às intempéries e reduz a profundidade de instalação necessária.
    • Vedações de batente que proporcionam um fechamento perfeito entre a lâmina e a estrutura.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-37
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosCombination Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas