Publicar produtos
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Hurricane Stationary Louver EME520MD
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Hurricane Stationary Louver EME520MD
    Ruskin

    Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Hurricane Stationary Louver EME520MD

    Traduzido por Google,
    A grelha estacionária resistente à chuva EME520MD é aprovada pelo Condado de Miami-Dade para alta carga de vento e resistência ao impacto. Ele fornece resistência à chuva impulsionada pelo vento AMCA Classe A para minimizar a infiltração de chuva. Ele também utiliza o sistema UFF Universal Flange Frame da Ruskin para instalação rápida e fácil na maioria dos tipos de construção de parede. O EME520MD possui:

    • Miami-Dade NOA #05-0812.07
    • Aprovação para uso em estruturas abertas com dispositivos para gerenciar infiltrações climáticas.
    • Resistente ao impacto de mísseis.
    • Projetado para suportar uma carga de vento de até ±140 psf.
    • Resistência à chuva impulsionada pelo vento AMCA Classe A (99,7% eficaz) a uma velocidade de área livre de 1.327 fpm.
    • A estrutura UFF elimina as ancoragens nas paredes e oferece o método de instalação mais rápido disponível.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-46
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosHurricane Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas