Publicar produtos
Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL845AF
Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL845AF
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL845AF

    Traduzido por Google,
    A grelha Acústica Estacionária ACL845AF possui lâminas de aerofólio de 8" de profundidade e um ângulo de lâmina de 45 graus. Sua construção pode ser de aço moldado ou alumínio moldado. Este modelo apresenta:

    • 28% de Área Livre
    • Lâminas isoladas que proporcionam proteção contra intempéries e atenuação sonora.
    • Uma aparência arquitetônica agradável.
    • As pás do aerofólio, de maior resistência, proporcionam menor queda de pressão e produzem menos ruído.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-6
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosAcoustical Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas