Publicar produtos
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530

    Traduzido por Google,
    A grelha à prova de tempestades estacionária de aço L530 estilo K tem 4" de profundidade com um ângulo de lâmina de 30 graus. Possui:

    • 45% de área livre.
    • Baixa queda de pressão.
    • Construção econômica em aço galvanizado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-64
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosStationary Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States