Publicar produtos
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100

    Traduzido por Google,
    O Brick Vent BV100 possui uma estrutura padrão de 4" de profundidade e uma estrutura de flange de 1-1/2" de profundidade. Possui:
    • Mínimo de 39% de área livre para ventilação desejada.
    • Escoamento contínuo na parte inferior e um batente de água traseiro alto proporcionam proteção ideal contra a penetração de água.
    • Construção em alumínio extrudado para longa vida útil e resistência à corrosão.
    • Lâminas contínuas sem montantes para uma aparência atraente.
    Especificação
    • 6063T5 extruded aluminum, .100" nominal wall thickness. Standard frame depth is 4" (102). 1/8" (3) mortar ribs on top and bottom of frame add 1/4" (6) to nominal height. Optional 15/16" (33) deep flange frame height and width does not include 1" (25) face flange. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-7
    • Familia de productoCavity Vents
    • Grupo de produtosStationary Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Código CSI MasterFormat 201404 05 23.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Masonry Cavity Drainage, Weepholes, and Vents
    • Número OmniClass23-13 21 27 15 13
    • Título OmniclassCavity Vents