Publicar produtos
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L811
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L811
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L811

    Traduzido por Google,
    O L811 Steel Estacionário J-Style Grelha à prova de intempéries tem 4" de profundidade com um ângulo de lâmina de 45 graus. Possui:

    • 45% de área livre.
    • montantes ocultos com estilo arquitetônico para uma aparência atraente.
    • Construção econômica em aço galvanizado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-71
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosStationary Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas