Publicar produtos
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D

    Traduzido por Google,

    A grelha ajustável LM375D tem 4" de profundidade e tem um ângulo de lâmina de 37,5 graus quando aberta. Possui:

    • 44% de área livre (tamanho 4' x 4')
    • As lâminas podem ser fechadas para proteção contra intempéries
    • Construção robusta em aço galvanizado para longa vida útil
    • Rolamentos de aço inoxidável e articulação oculta para operação suave
    Especificação
    • The LM375D adjustable louver is 4" deep and has a 37.5 degree blade angle when open.  It features:

      • 44% free area (4' x 4' size)
      • Blades may be closed for weather protection
      • Rugged galvanized steel construction for long operating life
      • Stainless steel bearings and concealed linkage for smooth operation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-74
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosAdjustable Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas