Publicar produtos
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D

    Traduzido por Google,
    A grelha ajustável LM6375D tem 6" de profundidade e tem um ângulo de lâmina de 37,5 graus quando aberta. Possui:
    • 52% de área livre (tamanho 4' x 4')
    • As lâminas podem ser fechadas para proteção contra intempéries
    • Construção robusta em aço galvanizado para longa vida útil
    • Rolamentos de aço inoxidável e articulação oculta para operação suave
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-75
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosAdjustable Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas