Publicar produtos
Ruskin Cast Aluminum Brick Vent Louver BVC100
Ruskin Cast Aluminum Brick Vent Louver BVC100
    Ruskin

    Ruskin Cast Aluminum Brick Vent Louver BVC100

    Traduzido por Google,
    O BVC100 Brick Vent possui uma estrutura padrão de 4" de profundidade e oferece ventilação superior. Possui:
    • Mínimo de 39% de área livre para ventilação desejada.
    • Um batente de água traseiro alto oferece proteção ideal contra a penetração de água com gotejamento na parte superior e inferior para evitar manchas de água ou espalhamento de tijolos.
    • Construção em alumínio fundido para longa vida útil e resistência à corrosão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-8
    • Familia de productoCavity Vents
    • Grupo de produtosStationary Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores