Publicar produtos
Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME737
Ruskin

Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME737

Traduzido por Google,
A grelha de chuva estacionária movida pelo vento EME737 tem uma estrutura única de 7" de profundidade e lâminas horizontais à prova de visão. Possui:
  • Certificado pela AMCA com mais de 99% de relação efetiva de desempenho de chuva impulsionada pelo vento a 29 mph. Classificações também para 50 mph.
  • Desempenho de ar e água certificado pela AMCA.
  • Construção de quadro único
  • Cantos de esquadria de profundidade total
  • Lâminas à prova de visão contínua com comprimentos de até 120" de largura.
Especificação
  • The EME737 Stationary Wind Driven Rain Louver has a 7" deep single frame and horizontal sightproof blades.  It features:

    AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at 29 mph.  Ratings also for 50 mph.
    AMCA Certified Air and Water Performance.
    Single frame construction
    Full depth miter corners
    Continuous sight proof blade lengths up to 120" wide.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaruskin-006
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosWind-Driven Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-01
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas