Publicar produtos
Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME6325D
Ruskin

Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME6325D

Traduzido por Google,

O EME6325D é aprovado em Miami Dade e Flórida. Esta persiana vertical profunda de 6" passou no teste de chuva acionada pelo vento TAS-100A sem um amortecedor ou duto inclinado na parte traseira.

AMCA 540 (Aprimorado) e AMCA 550 louver listado com a Air Movement and Control Association
Testado para os seguintes protocolos de teste do condado de FBC/Miami Dade
Teste de chuva impulsionada pelo vento TAS-100A
Teste de Impacto de Míssil Grande TAS-201
TAS-202 Pressão estática uniforme
Teste de Pressão Cíclica TAS-203
Miami DADE NOA #20-1201.04
Aprovado para locais até 33 pés acima do nível para locais "secos".
Certificação AMCA Classe A 99,9% de taxa efetiva de desempenho de chuva impulsionada pelo vento a 29 mph e 50 mph.
Penetração de ar e água certificada pela AMCA.
Instalação de ângulo de grampo de alumínio.

Especificação
  • The EME6325D is Miami Dade and Florida approved.  This 6" deep vertical louver passed the TAS-100A wind driven rain test without a damper or sloped duct at rear.  It features:

    • AMCA 540 (Enhanced) and AMCA 550 listed louver with the Air Movement and Control Association
    • Tested to the following FBC/Miami Dade County Test protocols
    • TAS-100A Wind Driven Rain Test
    • TAS-201 Large Missile Impact Test
    • TAS-202 Uniform Static pressure 
    • TAS-203 Cyclic Pressure Test
    • Miami DADE NOA #20-1201.04
    •  Approved for locations up to 33 ft. above grade for "dry" room locations.
    • AMCA Certified Class A 99.9% effective ratio wind driven rain performance at both 29 mph and 50 mph.
    • AMCA Certified Air and Water Penetration.
    • Aluminum clip angle installation.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaruskin-007
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosHurricane Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-01
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas