Publicar produtos
SSZBH Series
Ruskin

SSZBH Series

Traduzido por Google,

O SSZBH é um quebra-sol de montagem horizontal com lâminas em formato de Z de 4 ou 6 polegadas para proporcionar sombreamento ideal, promovendo custos de energia mais baixos e reduzindo o brilho excessivo nas janelas.

Design específico das lâminas que oferece uma opção econômica para controle solar.

  • Variedade de estabilizadores e painéis laterais
  • Cantos em esquadria ou retos


Seja para instalação vertical ou horizontal, a Ruskin oferece o produto de sombreamento ideal para suas necessidades.

Especificação
  • The SSZBH is a horizontally mounted sunshade featuring a 4” or 6” Z style blade to provide optimal shading, promoting lower energy costs and cutting down on window glare.

    Specific blade design that offers an economical option for sun control

    • Variety of Outriggers and Facias
    • Mitered or Strait corners


    Whether vertical or horizontally mounted, Ruskin can provide the optimal shading product for your needs

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasszbh-series
  • Familia de productoLouvered Canopies
  • Grupo de produtosSun Control Louvers
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-09-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores

Disponibilidade da região

América do Norte
United States