Publicar produtos
TED50DC Extruded aluminum insulated airfoil blade damper (Data Center)
Ruskin

TED50DC Extruded aluminum insulated airfoil blade damper (Data Center)

Traduzido por Google,

O modelo Ruskin TED50DC oferece alto desempenho e confiabilidade para sistemas HVAC que atendem a instalações de data center. Possui:

  • Vazamento AMCA Classe 1A para economia de energia
  • Valor R - 2,16 (por ASTM C1363-2011)
  • A ruptura térmica na lâmina elimina qualquer caminho térmico, reduz a condensação
  • Vedações da borda da lâmina fixadas mecanicamente para longevidade
  • Ligação à prova de vibração para baixa manutenção

Especificação
  • Ruskin model TED50DC offers high performance and reliability for HVAC systems serving data center facilities. It features:

    • AMCA Class 1A leakage for energy savings
    • R value – 2.16 (per ASTM C1363-2011)
    • Thermal break in blade eliminates any thermal path, reduces condensation
    • Mechanically fastened blade edge seals for longevity
    • Shake proof linkage for low maintenance
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTED50DC
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosCommercial Control Dampers
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-06
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas