Publicar produtos
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Traduzido por Google,
Item No. SKU1006 Girado ao centro, aplicável a ação simples e dupla Porta aplicável: Alumínio, Aço, Aço inoxidável, Madeira Ajuste de 1ª velocidade, ajuste de 2ª velocidade Ajuste da posição fechada da porta por parafuso Ajuste da posição paralela da porta por parafuso
Especificação
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

Especificações técnicas
  • Ref.ª única30-32M
  • Familia de productoDOOR CLOSER
  • Grupo de produtosOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)94
  • Largura (mm)329
  • Profundidade (mm)38
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Kg)5.87
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens