Publicar produtos
FLOOR HINGE S-202YKS
RYOBI

FLOOR HINGE S-202YKS

Traduzido por Google,
Item No. SKU1003 Tamanho 2 Pendurado no Centro Dupla Ação Porta Aplicável: Alumínio, Aço, Aço Inoxidável, Madeira Ajuste de 1ª Velocidade, Ajuste de 2ª Velocidade Posição de Folga de Porta Ajustável por Posição do Corpo: Vertical 7mm Posição de Folga de Porta Ajustável por Pivô Superior: Vertical ± 10mm Ajustável Posição de fechamento da porta por posição do corpo: Lateral 10mm Posição de abertura da porta ajustável por posição do corpo: Altura 7mm
Especificação
  • Maximum Door Weight : 130kg Maximum Door Width : 950m Maximum Door Height : 2100mm Maximum Opening Angle : 113° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : Yes Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS-202YKS
  • Familia de productoDOOR CLOSER
  • Grupo de produtosFLOOR HINGE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)54.5
  • Largura (mm)284
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Kg)5.86
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens