Publicar produtos
FLOOR HINGE S-205K
RYOBI

FLOOR HINGE S-205K

Traduzido por Google,

Item nº S-205K
Tamanho 5
Ação Dupla Pendurada no Centro
Porta aplicável: alumínio, aço, aço inoxidável, madeira
Ajuste de 1ª velocidade, ajuste de 2ª velocidade
Posição de folga da porta ajustável por posição do corpo: Vertical 7mm
Posição de fechamento da porta ajustável por posição do corpo: Lateral 10mm

Especificação
  • Maximum Door Weight : 300kg Maximum Door Width : 1200mm Maximum Door Height : 2500mm Maximum Opening Angle : 108° Hold-open Angle: 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : No Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS-205K
  • Familia de productoDOOR CLOSER
  • Grupo de produtosFLOOR HINGE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)47
  • Largura (mm)298
  • Profundidade (mm)167
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Kg)5.68
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens