Publicar produtos
FLOOR HINGE S-500VK
RYOBI

FLOOR HINGE S-500VK

Traduzido por Google,

Item nº S-500VK
Centro pendurado em dupla ação
Porta aplicável: alumínio, aço, aço inoxidável, madeira
Ajuste de 1ª velocidade, ajuste de 2ª velocidade
Posição de folga da porta ajustável por posição do corpo: Vertical 10mm
Posição de fechamento da porta ajustável por posição do corpo: Lateral 10mm
Posição de folga da porta ajustável por posição do corpo: Altura 4mm
A função de ajuste de altura é adicionada pelo fuso intercambiável (Max. 50mm estendido)
Backcheck trava a porta de abertura entre 65 e 90 graus
Força da mola ajustável de acordo com o peso e a largura da porta EN1 a EN4. (O tamanho predefinido de fábrica é 3)

Especificação
  • Maximum Door Weight : 120kg Maximum Door Width : 1100m Maximum Opening Angle : 175° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : Yes Delayed Action : No Closing Position Adjsutment : Yes Height Position Adjsutment : Yes Adjsutable Closeing Power : Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS-500VK
  • Familia de productoDOOR CLOSER
  • Grupo de produtosFLOOR HINGE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)82
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Kg)8.68
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens