Publicar produtos
Coanda CCN
Sabiana

Coanda CCN

Traduzido por Google,
Graças à seção de tratamento de ar particular, as unidades de cassete Carisma Coanda geram um fluxo de ar com efeito "coanda". A unidade é adequada para instalação em teto suspenso. A entrada de ar é feita por baixo enquanto a entrada de ar é paralela ao teto através de grelhas de entrada e saída práticas e funcionais. O efeito "coanda" cria uma excelente circulação do ar no interior da sala. Os motores Ec permitem a diminuição do consumo elétrico em mais de 50% em comparação com os motores assíncronos tradicionais. Eles permitem controlar continuamente o fluxo de ar e a temperatura ambiente com precisão, com benefícios adicionais em termos de níveis de ruído muito baixos graças à velocidade média de trabalho reduzida. Cada unidade pode ser fornecida com 1 bateria (sistema de dois tubos) e eventualmente um sistema de aquecimento elétrico, ou com 2 baterias (sistema de quatro tubos) com uma ou duas filas, para abastecimento de água a baixa temperatura. O ar fresco pode ser misturado com o ar ambiente. Uma bomba de condensado também pode ser fornecida como acessório. Além dos sistemas convencionais de controle de temperatura e velocidade, há também a possibilidade de controlar o funcionamento de cada unidade através de um único controle remoto com software supervisor central instalado em um PC (Sabianet).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCoanda-CCN
  • Familia de productoCoanda
  • Grupo de produtosCCN
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701