Ref. Exclusiva: | SABCO-base-shoe |
---|---|
Marca: | SABCO |
Familia do produto: | Balustrade |
Grupo do produto: | Floor mounting |
Data de publicação: | 2017-11-27 |
Número da edição: | 2 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | http://www.sadev.com/blog/produit/garde-corps-sabco-sol/?lang=en |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/06/SABCO_notice-de-pose_EN_V4... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/10/CSTB-Avis-Technique-SABCO-... |
Descrição técnica: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/12/SADEV_BALUSTRADE-BROCHURE-... |
Vídeo instrucional: | https://www.youtube.com/watch?v=QoXHTQfLmnU |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/sadev-sabco/product/sabco-base-shoe
Material principal: | Glass |
---|---|
Material secundario: | Aluminium |
Projetado em: | France |
Fabricado em: | France |
Categoria BIMobject: | Construção - Grade |
---|---|
Classificação IFC: | Railing |
Nome UNSPSC: | Fencing |
Código UNSPSC: | 301520 |
Uniclass 1.4 Código: | L4421 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Railings |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-15-05-35 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Handrail Systems |
Uniclass 2015 Código: | Ss_25_15_60_05 |
Uniclass 2015 Descrição: | Balustrade and guarding systems |
NBS Reference Código: | 25-15-05-35 |
NBS Reference Descrição: | Handrail Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 73 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Glazed Decorative Metal Railings |
OmniClass Número: | 23-17 25 11 11 17 |
OmniClass Título: | Railing |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nome | Valor |
---|---|
Height | 900 mm — 2100 mm |
Material | Aluminium |
Railing Type | Glazed |
Thickness | 15 mm — 25.52 mm |
Width | 500 mm — 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®