Publicar produtos
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
    SABCO

    Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    SABCO é um sistema de balaustrada de vidro sem moldura particularmente adequado para aplicações públicas e áreas de tráfego intenso. Oferece um design moderno sem moldura para todos os projetos de trilhos. Graças à sua versatilidade de uso (um sistema para todas as aplicações), a SABCO é única no mercado (uso privado e público). Descrição da montagem embutida em laje: - Embutida em laje - Aplicações: privada/pública - Espessura do vidro: de 15 a 25,52 mm de acordo com a aplicação - Instalação muito rápida: ajuste simples graças aos grampos patenteados - Todo o vidro tamanhos e tipos testados (temperado / não temperado). Todos os intercalares - Ajuste do alinhamento do vidro: de + ou – 15 mm a 1,10 m - O comprimento máximo do vidro é 2,50 m e a altura é 2,10 m para função de quebra-vento e guarda-corpo
    Especificação
    • - Various Cladding configurations available - 3 finish : Natural aluminium / stainless steel effect / RAL aluminium - wide range of handrails available - SABCO fits balustrades up to 40° incline. - Profile drilled every 200 mm - Integrated drainage system
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSabco-base-shoe-built-in-slab
    • Familia de productoBalustrade
    • Grupo de produtosBuilt-in-slab
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-27
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Nome UNSPSCFencing
    • Código UNSPSC301520
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul África