Publicar produtos
Dog latrine DOGGE 60 L - DOG620
Dog latrine DOGGE 60 L - DOG620
Dog latrine DOGGE 60 L - DOG620
Dog latrine DOGGE 60 L - DOG620

    Dog latrine DOGGE 60 L - DOG620

    Traduzido por Google,

    DOGGE é uma latrina para cães confiável e fácil de manusear, com foco tanto na estabilidade quanto na praticidade. A DOGGE está disponível em dois tamanhos, permitindo a adaptação a diferentes necessidades de volume de dejetos e intervalos de esvaziamento.

    A latrina para cães é construída com uma robustez evidente em cada detalhe e possui um design ergonômico que facilita o esvaziamento. A porta com trava e abertura lateral é um detalhe prático que aprimora ainda mais a experiência do usuário durante o manuseio e a manutenção.

    Seja para espaços pequenos ou grandes, o DOGGE atende aos requisitos de uma latrina canina confiável e eficiente, tornando-se uma excelente solução para manter nossos espaços públicos limpos e bem conservados.

    Suplementar com outras frações
    A DOGGE faz parte da família de produtos TACK, que também oferece lixeiras de 60 L e contentores de triagem de resíduos de 125 L. Todas as lixeiras da linha podem ser combinadas para formar uma solução completa de triagem em parques e outros espaços públicos.

    Especificação
    • Product name: Dog latrine DOGGE 60 L

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Variant with bag holder or inner barrel

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 340mm

      Depth: 340mm

      Height: 985mm

      Volume: 60 l

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadog-latrine-dogge-60-l-dog620
    • Familia de productoDog Waste Bins
    • Grupo de produtosDOGGE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom