Publicar produtos
Wastebasket TACK 125 L with ashtray - TAC121
Wastebasket TACK 125 L with ashtray - TAC121
Wastebasket TACK 125 L with ashtray - TAC121
Wastebasket TACK 125 L with ashtray - TAC121
Wastebasket TACK 125 L with ashtray - TAC121

    Wastebasket TACK 125 L with ashtray - TAC121

    Traduzido por Google,

    As lixeiras TACK são uma solução espaçosa e confiável para a gestão de resíduos em ambientes públicos ao ar livre. Com um design bem pensado que combina funcionalidade e escolhas de materiais sustentáveis, a TACK contribui para a redução de resíduos e o aumento da reciclagem – um passo em direção a uma sociedade mais limpa.

    Design bem pensado para facilitar o manuseio.
    A construção robusta do contentor proporciona estabilidade e uma longa vida útil, enquanto a porta ergonómica com abertura lateral facilita o esvaziamento, tornando-o suave e prático, sem necessidade de esforço. Escolha um saco de lixo ou um recipiente interior e adapte-o às necessidades do local. Inclui autocolantes transparentes que facilitam a separação correta do lixo.

    A tampa foi projetada para impedir que objetos sejam colocados sobre ela, evitando que lixo seja jogado dentro do recipiente. A tampa também serve como proteção contra pássaros e acesso indesejado ao interior. Para maior funcionalidade, existem também variantes com cinzeiro integrado na tampa – perfeitas para ambientes onde se fuma.

    Suplementar com outras frações
    A família de produtos também inclui a latrina para cães DOGGE, bem como o contentor de lixo TACK de 125 litros. Todos os contentores de lixo da série TACK podem ser combinados para uma solução completa de triagem em parques e outros ambientes públicos.

    Especificação
    • Product name: Wastebasket TACK 125 L with ashtray

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • With ashtray

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 500mm

      Depth: 500mm

      Height: 1020mm

      Volume: 125 liters

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawastebasket-tack-125-l-with-ashtray-tac121
    • Familia de productoLitter Bins
    • Grupo de produtosTACK
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom