Publicar produtos
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing

    Accu-Fit Architectual Railing

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de guarda-corpos móveis Accu-Fit representam a próxima geração de guarda-corpos de proteção contra quedas, combinando segurança incomparável, facilidade de instalação e conformidade com OSHA com estilo e apelo distintos que não apenas complementam a arquitetura do edifício, mas também satisfazem os olhos mais exigentes dos clientes e do público em geral. O Accu-Fit Mobile Guardrail System oferece aos clientes um estilo sofisticado, linhas de visão limpas, construção robusta e maior flexibilidade na navegação de obstáculos no telhado, tudo em um design independente e não penetrante que não comprometerá a membrana do telhado.

    O que torna o sistema de guarda-corpo Accu-Fit diferente? Para começar, as linhas de visão são bastante aprimoradas com membros de guarda-corpo horizontais que são unidos para formar um perfil de guarda-corpo contínuo em toda a instalação. Isso dá a impressão de que o sistema de guarda-corpo é parte integrante da arquitetura do edifício. O Accu-Fit também oferece três opções de escoras verticais que suportam os trilhos horizontais, cada uma com seu próprio design exclusivo para aprimorar ainda mais a aparência geral da instalação finalizada. Acrescente a isso a construção para serviço pesado com tubo galvanizado de 1 ¼” com programação 40 em toda a extensão, para fornecer durabilidade robusta muito acima dos requisitos padrão. E, finalmente, sua instalação do Accu-Fit não estaria completa até que você selecionasse a partir de uma ampla variedade de acabamentos de revestimento em pó RAL para combinar com a fachada do seu edifício ou a imagem da sua marca.

    Olhe para o Sistema GuardRail Móvel Accu-Fit e veja se você está pronto para a próxima geração de grades de proteção contra quedas, oferecendo um padrão mais alto de forma, função e estilo.

    Especificação
    • • 1.25" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (std.)

      • 1.5" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (opt.)

      • Structural pipe fittings secure all railing joints

      • Galvanized cast steel base plates 104 lbs with rubber pads on base

      • Meets OSHA standards 29 CFR 1910.29 & 1926.502 for fall protection

      • Non-penetrating, free-standing design - no holes in building envelope

      • Stanchion spacing 10' typical x 42" tall

      • Easily configures for a variety of rooftop obstacles with cut on-site flexibility

      • Custom colors over galvanized finish available to match building facades

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAccu-Fit-Architectual-Railing
    • Familia de productoGuardrail Systems , Fall Protection
    • Grupo de produtosNon‑Penetrating Mobile Guardrail Systems , Architectural Profile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing