Publicar produtos
Accu-Fit Railing for Metal Roofs
Accu-Fit Railing for Metal Roofs
Accu-Fit Railing for Metal Roofs

    Accu-Fit Railing for Metal Roofs

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os sistemas de guarda-corpo Accu-Fit para telhados metálicos representam a próxima geração de guarda-corpos de proteção contra quedas combinando segurança incomparável, facilidade de instalação e conformidade com OSHA com estilo e apelo diferenciados que não apenas complementam a arquitetura do edifício, mas também satisfazem os olhos mais exigentes dos clientes e do público em geral . Telhados de metal antes considerados impossíveis de proteger agora são possíveis com o sistema de trilhos Accu-Fit. Oferecemos 3 opções para telhados de painéis metálicos. Grades de costura de pé que se prendem às nervuras verticais do painel do teto sem perfurar o painel do teto. Trilhos do painel R que são rebitados no painel do telhado e trilhos corrugados que são aparafusados no painel e no substrato.

    O que torna o sistema de guarda-corpo Accu-Fit diferente? Para começar, as linhas de visão são bastante aprimoradas com membros de guarda-corpo horizontais que são unidos para formar um perfil de guarda-corpo contínuo em toda a instalação. Isso dá a impressão de que o sistema de guarda-corpo é parte integrante da arquitetura do edifício. O Accu-Fit para telhados de metal oferece duas opções de escoras verticais que suportam os trilhos horizontais, cada uma com seu próprio design exclusivo para melhorar ainda mais a aparência geral da instalação finalizada. Acrescente a isso a construção para serviço pesado com tubo galvanizado de 1 ¼” com programação 40 em toda a extensão, para fornecer durabilidade robusta muito acima dos requisitos padrão.

    Olhe para o sistema Accu-Fit GuardRail para telhados de metal para a próxima geração de guarda-corpos de proteção contra quedas que oferecem um padrão mais alto de forma, função e estilo.

    Especificação
    • • 1.25" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (std.)

      • Structural pipe fittings secure all railing joints

      • Galvanized steel base plates for each style of metal roof; Standing Seam, R-Panel or Corrugated Panel

      • Meets OSHA standards 29 CFR 1910.29 & 1926.502 for fall protection

      • Stanchion spacing 10' typical x 42" tall

      • Easily configures for a variety of rooftop obstacles with cut on-site flexibility

      • Custom colors over galvanized finish available to match building facades

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAccu-Fit-Railing-for-Metal-Roofs
    • Familia de productoGuardrail Systems , Fall Protection
    • Grupo de produtosMetal Roof Compression‑Fit Guardrail Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing