Publicar produtos
Bella Cavo™ Horizontal Cable Railing

Bella Cavo™ Horizontal Cable Railing

Traduzido por Google,

O sistema de guarda-corpo com cabos horizontais da Bella Cavo é uma solução versátil e elegante para valorizar espaços externos. Disponível com um ou dois trilhos, este guarda-corpo com cabos horizontais oferece aos proprietários um design moderno e sofisticado, além da segurança e durabilidade necessárias para qualquer deck, varanda ou pátio. Fabricado com alumínio resistente à corrosão e componentes de aço inoxidável de alta qualidade, o sistema Bella Cavo foi projetado para oferecer desempenho duradouro em todas as condições climáticas.

Projetado para fácil instalação e baixa manutenção, o guarda-corpo de cabos horizontais da Bella Cavo é perfeito para proprietários que desejam maximizar a vista para o exterior. O sistema de um trilho (C90) apresenta um design minimalista com apenas um trilho superior, enquanto o sistema de dois trilhos (C91) inclui trilhos superior e inferior para maior suporte e um visual mais definido. Com suas linhas limpas e aparência minimalista, este sistema de guarda-corpo de cabos para decks proporciona uma sensação de amplitude e leveza ao seu espaço externo, tornando-se um complemento atraente e prático para qualquer casa.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Disponível em sistemas de um trilho (C90) e de dois trilhos (C91) para maior flexibilidade de projeto.
  • Design elegante e moderno que maximiza as vistas para o exterior.
  • Postes de corrimão de alumínio duráveis ​​e cabo de aço inoxidável para um desempenho de longa duração.
  • Materiais de baixa manutenção resistem à corrosão e aos danos causados ​​pelo clima.
  • Ideal para decks, pátios, varandas e espaços externos em ambientes residenciais ou comerciais.
  • Componentes de guarda-corpo de cabos fáceis de instalar, projetados para integração perfeita.
  • Uma solução versátil que complementa uma variedade de estilos arquitetônicos.
  • garantia vitalícia limitada
Especificação
  • Railing Heights:36", 42"
    Straight Section Lengths:4', 6', 8'
    Stair Rail Lengths:4', 6', 8'
    Top Rail:1-3/4”W (.090”) x 1-3/8”H (.280”)
    Bottom Rail:1-3/4"W (.090") x 1-1/4"H (.120") Bella Cavo (C91) only
    Cable:1/8" Stainless Steel (316 Marine Grade)
    Cable Spacing:3” Center to Center
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBella-Cavo-Horizontal-Cable-Railing
  • Familia de productoRailing
  • Grupo de produtosCable Railing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho
  • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing