Publicar produtos
Hide-A-Rail Mobile Safety Railing

Hide-A-Rail Mobile Safety Railing

Traduzido por Google,

O SRC Hide-A-Rail é perfeito para áreas onde você precisa de proteção contra quedas, mas não quer vê-lo quando não estiver em uso. Quando totalmente erguido, o sistema de trilhos Hide-A-Rail fornece proteção contra quedas completa, não penetrante e compatível com OSHA para riscos de queda na borda de ataque. Quando o trabalho é concluído na área, as seções de guarda-corpo podem ser dobradas para baixo, sem removê-las das placas de base ponderadas.

Especificação
  • Advantages of SRC 360 Mobile Hide-A-Rail Safety Railing System

    • Meets and Exceeds OSHA Regulations for Fall Protection - tested and independently certified to be in accordance with OSHA Fall Protection for Guardrail Regulations; sections 1910.29 & 1926.500 - 1926.503Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.29 & 1926.500–1926.503.
    • Completely non-penetrating, freestanding design means no holes in the roof or substrate are required.
    • Folds down out of sight until needed again for fall protection.
    • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.
    • Railing will be 42" tall in the base. Railing length is available in 1 foot increments ranging from 2 feet to 10 feet, measured to the center of each leg.
    • Highly effective as hazard barriers. Commonly used for rooftop fall protection and machine guarding. 
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHide-A-Rail-mobile-safety-railing
  • Familia de productoGuardrail Systems , Fall Protection
  • Grupo de produtosFolding, Collapsible Mobile Guardrail Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)42
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho
  • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText