Publicar produtos
Mobile Rail Railing Section
Mobile Rail Railing Section
Mobile Rail Railing Section
Mobile Rail Railing Section

    Mobile Rail Railing Section

    Traduzido por Google,

    As seções de guarda móvel de segurança SRC 360 são usadas em conjunto com as placas de base de ferro fundido portáteis. A seção do corrimão pode girar 360 graus dentro da base para permitir a máxima manobrabilidade em torno de obstruções ou travar em linha reta para longos trechos retos. O corrimão ficará 42" acima da superfície de caminhada, fornecendo uma barreira de proteção contra quedas compatível com OSHA entre o trabalhador e o risco de queda.

    Feito de tubos de aço de 1 5/8" de alta resistência - forte o suficiente para atender ou exceder todos os padrões OSHA aplicáveis, mas leve o suficiente para ser pego e reposicionado facilmente, se necessário. Disponível em comprimentos de 2' a 10' ou tamanhos personalizados conforme necessário .

    O acabamento galvanizado por imersão a quente para serviço pesado está prontamente disponível para durabilidade a longo prazo em ambientes adversos. O acabamento amarelo de segurança revestido a pó também está disponível, com uma ampla gama de opções de cores RAL para uma aparência personalizada. Para o mais alto grau de proteção, considere a opção "revestimento em pó sobre galvanizado". Este revestimento de processo duplo fornece um dos acabamentos mais duradouros disponíveis.

    Especificação
    • Advantages of SRC 360 Mobile Railings:

      • Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.23 & 1926.500 1926.503.
      • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.
      • Railing will be 42" tall in the base. Railing length is available in 1-foot increments ranging from 2 feet to 10 feet, measured to the center of each leg.
      • Highly effective as hazard barriers. Commonly used for rooftop fall protection for equipment right next to the roof edge.

      Other Features of Our Safety Rail and Guardrail Systems:

      • American Welding Society certified welders ensure the highest standard of quality construction.
      • Powder-coated safety yellow for visibility and high corrosion resistance.
      • Custom colors and galvanizing available.
      • Custom designs and engineering available.

      OSHA citations for lack of fall protection are significant, but ultimately nothing compared to the human and financial cost of a workplace fall fatality. Let Safety Rail Company assist you in your fall protection planning.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMobile-Rail-Railing-Section
    • Familia de productoGuardrail Systems , Fall Protection
    • Grupo de produtosModular Mobile Guardrail Sections
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42
    • Largura (polegadas)120
    • Profundidade (polegadas)2
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioGalvanizado a Quente
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText