Publicar produtos
Parapet Wall Mobile Railing system

Parapet Wall Mobile Railing system

Traduzido por Google,
  • As Abraçadeiras de Parapeito são uma solução ideal para instalação temporária ou permanente de trilho de segurança em telhados comerciais que possuem parede de parapeito. Muitas vezes, os clientes não querem usar sistemas de trilhos móveis quando têm uma parede de parapeito. Esses trilhos de fixação fornecem um perfil de trilho nivelado consistente quando montados na parede do parapeito. Não é necessária nenhuma penetração na parede. Os trilhos podem ser cortados em tamanho no campo ou pré-encomendados da fábrica, fornecendo a altura da parede. Uma vez instalados, os trilhos ficarão 42" acima da superfície de caminhada do telhado.
  • 3 tamanhos de grampos galvanizados com almofadas de proteção para escolher: 1-6", 6-12" e 12-24"
  • Chave de 1 1/4" para anexar, sem necessidade de perfuração.
  • Uma solução simples e segura de proteção contra quedas.
  • Compatível com OSHA.

O SRC Parapet Wall Clamp-On Railing System é um sistema de proteção passiva contra quedas compatível com OSHA. O sistema de trilhos de fixação de parede de parapeito SRC foi projetado para ser fixado em uma parede de parapeito estruturalmente sólida para evitar que os trabalhadores sejam expostos a um risco de queda na borda de ataque. Nossas seções de corrimão simplesmente deslizam no grampo do parapeito e são ajustadas à altura adequada de 42" acima da superfície de caminhada.

Especificação
  • Advantages of SRC Parapet Clamp-On Railing System

    • Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.29 & 1926.500–1926.503.
    • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.

    Other Features of Our Safety Rail and Guardrail Systems

    • Simple & inexpensive self-closing safety gates or manual closing safety gates available.
    • American Welding Society certified welders ensure the highest standard of quality construction.
    • Powder-coated safety yellow for visibility and high corrosion resistance.
    • Custom colors and galvanizing available.
    • Custom designs and engineering available.

    OSHA citations for lack of fall protection are significant, but ultimately nothing compared to the human and financial cost of a workplace fall fatality. Let Safety Rail Company assist you in your fall protection planning.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaParapet-Wall-Mobile-Railing-system
  • Familia de productoGuardrail Systems , Fall Protection
  • Grupo de produtosParapet‑Mounted Mobile Guardrail Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho
  • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing