Publicar produtos
Permanent Warning Line System
Permanent Warning Line System

    Permanent Warning Line System

    Traduzido por Google,

    O EnduraLine Mobile é nosso sistema de linha de alerta mais robusto até agora para demarcação permanente de áreas perigosas. Placas de base de ferro fundido, escoras de aço e cabo galvanizado revestido de plástico com flâmulas de alumínio significam que o sistema de linha de aviso EnduraLine é construído para exposição a longo prazo aos elementos.

    Uma das aplicações mais comuns do Sistema EnduraLine é configurá-lo a 15 pés da borda do telhado. Isso mantém os trabalhadores a 15 pés de distância do risco de queda. Mais perto da borda do telhado, você precisará instalar dispositivos de proteção contra quedas, como o SRC 360 Mobile Safety Railing System. Quando você tem grandes áreas de telhado para cobrir, uma combinação de linhas de aviso EnduraLine e trilhos de segurança móvel SRC 360 fornecerá uma solução abrangente de proteção contra quedas para seu telhado.

    O requisito mínimo da OSHA para linhas de aviso é que elas sejam colocadas a 15 pés ou mais de uma borda de ataque. Qualquer mais perto da borda de ataque, e grades de proteção contra quedas ou outros dispositivos de proteção contra quedas devem ser fornecidos. O EnduraLine combinado com nosso SRC 360 Mobile Rail atende a ambos os requisitos e fornece uma solução de proteção de perímetro completa, abrangente e compatível com OSHA.



    Especificação
    • • Enduraline Warning Lines provide a visual warning of fall hazard. They are not fall protection simply a visual warning.

      • Meets OSHA 1910.29 & 1926.502

      • Stanchions are 39" tall and typically placed at 25' apart.

      • Flagged line is 1/8" galvanized wire rope with plastic coating exceeds 500 lb. tensile strength with pennants placed every 6' apart.

      • Integrates with SRC360 Mobile Railing System to form a complete enclosure on roof

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPermanent-Warning-Line-System
    • Familia de productoRoof Safety Systems
    • Grupo de produtosPermanent Warning Line Systems , OSHA‑Compliant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing