Publicar produtos
Roof Hatch Guarding

Roof Hatch Guarding

4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Os protetores de gradeamento de escotilha de telhado são sua primeira linha de defesa contra uma queda através de uma escotilha de telhado aberta e escotilhas de telhado desprotegidas são uma violação da OSHA. Escotilhas de telhado, escotilhas e escotilhas de escada têm uma coisa em comum em telhados planos, pois todas representam um risco significativo de queda quando deixadas abertas. Quando os trabalhadores estão no telhado, a tampa geralmente é deixada aberta para que o trabalhador não seja acidentalmente trancado para fora do prédio. Este cenário de porta aberta também deixa um buraco no telhado através do qual os trabalhadores podem cair e caem muitas vezes com consequências desastrosas.

SRC HatchGuard:

O SRC HatchGuard aborda a segurança da escotilha de teto fornecendo uma proteção compatível com OSHA ao redor da escotilha. Nossa proteção de teto independente desliza sobre a parte superior da escotilha e a compressão se encaixa no meio-fio da escotilha. O design não penetrante elimina quaisquer orifícios no teto e na escotilha do teto. Outros sistemas que se encaixam na estrutura da escotilha do teto podem se soltar com o tempo - não o HatchGuard. Este design simples consiste em 4 molduras laterais soldadas e um portão de fechamento automático. O Hatchguard possui barras de apoio embutidas para entrada/saída segura, um portão de fechamento automático e uma zona de pouso segura de 2 pés para que os trabalhadores entrem e saiam com segurança pela abertura da escotilha do teto. Uma variedade de tamanhos e acabamentos estão disponíveis para atender às suas necessidades.

Especificação
  • • 42" high railings with midrail

    •  2" square x 14 ga tubing frame

    • Meets OSHA 1910.29 & 1925.502

    • Powder coat yellow and hot-dipped galvanized options

    • Built-in grab bars

    • 2-foot safe landing zone

    • Self-closing gate can swing right or left

    • Compression fits side of roof hatch curbing. No penetrations into hatch or roof.

    • Will not come loose over time

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRoof-Hatch-Guarding
  • Familia de productoRoof Safety Systems
  • Grupo de produtosRoof Hatch Guardrail Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)42
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioGalvanizado a Quente
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho
  • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing