Publicar produtos
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System

    VIEW Glass Railing System

    4.0 de 5 estrelas4.0(24 avaliações)
    Traduzido por Google,

    VIEW ™ é um corrimão de balaustrada de vidro estrutural de botão que oferece a visão mais clara do outro lado. Este sistema é composto por vidro laminado SGP de 1/2” (mínimo) ou vidro laminado PVB de 5/8” e suportes de ponto fixo montados na fachada em aço inoxidável. A linha de produtos iRAIL da VIVA possui certificação ETL; a marca ETL é uma prova de conformidade do produto com os padrões de segurança norte-americanos.

    Especificação
    • Base Material (Standoff):
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin or Powder Coat

      Size:
      Ø2" Fascia mount, 4'-6" max.* Glass infill

      * Max. spacing changes upon glass thickness.

      Mounting Options
      Fascia

      INFILL MATERIAL:  Glass

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      TOP RAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel U-Cap
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for U-Cap: 1" Height U-Cap
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel U-Cap with LED3
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2:  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. 1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. 2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. 3. Other species available upon request.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaview-glass-railing-system
    • Familia de productoStructural Glass Railing
    • Grupo de produtosStructural Glass Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC012260
    • Nome ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States